Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max:
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max:
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max:
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max:
Corrente d'esercizio:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura:
Diametro di isolamento del filo min:
Connessione:
Coppia di serraggio vite di fissaggio:
Gender:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di estrazione min:
Forza di tenuta min:
Forza di estrazione max:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Combustibility class (UL94):
Materiale morsetti:
Materiale portacontatti:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
A3 mas. 3 poli, mors. a vite, 400 V, 10 A A3 mas. 3 poli, mors. a vite, 400 V, 10 A
Peso: 0.018 kg
No.Art.: 70MH-ES003-AS02010

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
A3 mas. 4 poli, Push-in, 400 V, 10 A A3 mas. 4 poli, Push-in, 400 V, 10 A
Peso: 0.014 kg
No.Art.: 70MH-ES004-AP02010

Disponibile immediatamente.
400 V
-
400 V
-
-
400 V
-
230 V
-
400 V
-
230 V
10 A
10 A
0,5 mm²
0,14 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²
5,8 mm
10 mm
4 mm
-
Morsetti a vite SK
Morsetti a molla a innesto
0,2 Nm
-
male
male
500
500
3 + PE
4 + PE
3
3
4 kV
4 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
40 N
-
150 N
-
100 N
-
Argentato
Argentato
V-0
V-0
Ottone
-
PA GF
PC
A3
A3
26 mm
33,9 mm
21 mm
23,7 mm
21 mm
23,7 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879640206
4048879764513
85366990
85366990
-
-
* più IVA, più costi d'invio