La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 100m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 10m
 
PVC 3X0,75 grigio, 15m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
4-pol. pcb pin
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Pulsante Emergency Stop con LED, connessione M12 (8 poli), IP65
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio