La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 9,0m
 
inserto universale doppio con
 
PUR 2x2xAWG22 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PVC 4X0,34 grigio, 8m
 
PVC-OB3x0,25 nero 1m
 
641 PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 1.5
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio c. portacavo 1m
 
PUR 16x0,34+3x0,75 grigio c. portacavo 200m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 20m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
4 poli, 0,14-0,34mm², schermato
 
PUR-OB 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 3m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR 6x2,5 schermato arancione UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
PUR 5x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, catena portacavo 1,5m
 
2x inserto dati
 
PUR 12x0,14 nero c. portacavo 2m
 
PUR 6x2,5 schermato arancione UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 0m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 10m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG giallo, 10 m
 
inserto connettore dati
 
 
* più IVA, più costi d'invio