La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grigio robot, c. portacavo 0,3m
 
TPE 4x16AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 2,0m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 230/400VAC OUT: 24V/2ADC
L'articolo non può essere ordinato
 
MPV Safety accessori
 
PUR (4G1,5)C 7m
 
4 poli 0,5…1mm²
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 5m
 
specifica: M6FX5002-2DC10-1AJ0
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
 
* più IVA, più costi d'invio