NLS alimentatore mono-bifase, regolazione lineare
IN: 230/400VAC OUT: 24V/2ADC
Codice: | 85635 |
Peso: | 2.5 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
Corrente: 2 A
Potenza d'uscita: 48 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita
Potenza d'uscita: 48 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno | 1 A |
---|---|
Fusibile 2 lato primario esterno | 0,6 A |
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,54 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,32 A |
Rendimento | 59 % |
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno | 3,15 A |
---|---|
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita CC min | 23,52 V |
Tensione di uscita CC max | 24,48 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 2 A |
Tipo di costruzione fusibile secondario | Microfuse 5 × 20 mm |
Caratteristica fusibile secondario | Ritardato |
Ondulazione residua statica | 2 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Interruttore termico | 120 °C |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Misura di fissaggio a | 98 mm |
Misura di fissaggio b | 44 mm |
Misura di fissaggio c | 4,5 mm |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 67,8 mm |
Profondità | 118 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
GTIN | 4048879079587 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----