La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 25m
 
presa d'alimentazione
 
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 2m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 1m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PVC 6x2.5 nero UL/CSA 5m
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 4m
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 25m
 
PUR 6x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8 m
 
3 poli 0,14…0,5mm²
 
PUR/PVC 16x0,34/3x0,75 15m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio