La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,75 grigio, 25m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 1,5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 nero robot, c. portacavo 5m
 
PUR 6x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 6.0m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 45m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,6m
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 1m
 
6xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s
 
PVC 8x0,25 grigio UL/CSA 40m
 
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
 
PUR 2x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC 4X0,75 nero 3m
 
PUR 3x0.75 nero UL/CSA 2.5
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5.5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio