La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.25 grigio UL/CSA 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 19m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 5m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
L'articolo non può essere ordinato
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1.3
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 17.0 m
 
 
 
PVC 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA 4m
 
distributore 2x AS-I e 3x alimentazione esterna
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 1,5m
 
PUR 3x0.25 grigio UL/CSA 5.1
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 7,1m
 
PVC 5x0.34 schermato nero UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio