La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 35m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 1.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68213-0000000 (telaio singolo IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 12.5m
 
inserto doppio univ. fem. potenza Italia,
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 10m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 7,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 2m
 
contatti a crimpare
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 15m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo UL/CSA 5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio