La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JZ 3x0,75mm² grigio 15m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 18m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 4.5
 
TPE 5xAWG22 giallo UL 5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 11.5
 
TPE 4xAWG22 giallo UL 1,5m
 
morsetti a vite 110V LED+VDR PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
specifica: 6FX8002-5DS16-1BH0
 
PUR 4X0,75 grigio, 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio