La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 35m
 
488 PUR 5x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 0.6
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Francia (UTE) arancione 250V AC / 16 A
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 37m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio UL/CSA c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 grigio, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, catena portacavo 1m
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio
 
varistore e LED, 150…250VDC
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
10,0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB schermato viola UL 3m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio CEI-Norm 7m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 1,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 0m
 
leva di bloccaggio doppia m.
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
601 PVC 4x0,34 schermato nero UL/ 30.0
 
PVC 3x0,75 nero 0,5m
 
PUR 12x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio