La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3x0,25 giallo, 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
specifica: 6FX5002-5DN06-1AF0
 
MRC-8 RC 230 VAC/DC
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 15m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 25m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/20ADC
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 3,21m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
 
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
fili 0,14-0,34 mm²
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
RC BUG2/400-600V AC/DC
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7,0m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio