La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
230V LED+VDR PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 15m
 
PUR-OB 2x0,5 grey 4,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 2m
 
PUR 4x0.34 nero UL/ CSA+c. portacavo 5.0
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 2m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR 3x0,25 grigio, 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 4m
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, c. portacavo 0,7m
 
Pulsante Emergency Stop, connessione M12 (4 poli), IP65
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio