La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 500m
 
SABIX 8x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 12m
 
3 poli 0,5…1mm²
 
FEP-JB 5x0,38 nero FEP 2m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 35m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
inserto connettore dati
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 3,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot+catena portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 30m
 
PVC 12x0.14 shielded bk UL/CSA 2m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68113-0000000 (telaio singolo IP65 nichelato opaco)
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL, CSA 1m
 
PVC 3X0,75 grigio, 30m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot, c. portacavo 0,6m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 0,6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 20.8m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
4000-68512-0000003 (telaio singolo trasparente Daimler)
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti 12x0.14 2m
 
PUR 4X0.75 nero UL/CSA 2.0m
 
PVC-JZ 3x0,75 yellow 0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio