La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 0,6m
 
PVC 4x0,75 nero 2m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 2,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PUR 5x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 2.5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 25m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 3.3
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 0,5+0,25 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 11,5m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 6m
 
specifica: M6FX5002-2DC20-1AB5
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0,8m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 2.5
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PVC 3x0,75 grigio 0,8m
 
4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico 3mm double bit)
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 10m
 
fissaggio a vite, accesso laterale M40
 
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 8m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0.3m
 
PUR-JZ 5x1,5 grigio 17m
 
 
* più IVA, più costi d'invio