set Modlink MSDD
4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico 3mm double bit)
Codice: | 4000-68523-0141441 |
Peso: | 0.263 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Colore coperchio | metallic |
Colore alloggiamento | nero |
Materiale coperchio | ABS |
Materiale custodia | PA |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 14 |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente di esercizio min | 10 A |
Corrente di esercizio max | 16 A |
Connessione | Morsetti a molla FK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
USB
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
Specifica USB | 3.0 |
Velocità di trasmissione max | 5000 MBit/s |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
SUB-D9
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente d'esercizio | 3 A |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Tipo di costruzione gamma retro | SUB-D9 |
Gender | female |
Genere retro | female |
Modalità di fissaggio | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
N. di poli | 9 |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27144001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879654920 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |