set Modlink MSDD
4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico 3mm a doppia aletta)
Codice: | 4000-68523-0061201 |
Peso: | 0.281 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Colore coperchio | metallic |
Colore alloggiamento | nero |
Materiale coperchio | ABS |
Materiale custodia | PA |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
Inghilterra
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente d'esercizio | 13 A |
N. di poli | 2 + PE |
Contatto di protezione presente | si |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27144001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27144001 |
ECLASS-8.0 | 27144001 |
ECLASS-9.0 | 27144001 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879570237 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |