La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JZ 3x0,75mm² grigio 15m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 18m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 4.5
 
TPE 5xAWG22 giallo UL 5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 11.5
 
TPE 4xAWG22 giallo UL 1,5m
 
morsetti a vite 110V LED+VDR PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
specifica: 6FX8002-5DS16-1BH0
 
PUR 4X0,75 grigio, 3m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 25m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 35m
 
PUR 4x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 3,3m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 21m
 
PUR-OB 12x0,14 nero c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 5.1 m
 
PUR-OB 2x0,5 grey 4,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.7m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 4.2
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.8m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo
 
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0,14+4x0,22)C 1m
 
PUR 6x2,5 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 10m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio