La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 grigio, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
specifica: M6FX8002-5DS01-1CD0
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 20m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 0,3m
 
PUR-OB 4x0,25 grey 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 25,0m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR-OB 3x0,34 black UL, CSA 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
2DO 10A + 14DO / 14PWM(i) 4A
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,3m
 
TPE-S 8x0.25 blu robot+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 6x2.5 bk 5m / PUR 6x2.5 bk 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio