La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 18m
 
senza separazione del potenziale 10m PUR/PVC 3x0,75+12x0,34
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 3m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
inserto universale doppio con presa d'alimentazione Gran Bretagna + RJ45
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
con separazione del potenziale 30m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
 
 
* più IVA, più costi d'invio