La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
M12 mas. B-code/M12 fem. B-code
 
PUR-OB 3x0,25 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,75 giallo, 10m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0.6m
 
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC
 
 
* più IVA, più costi d'invio