Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
B10 custodia da pannello, alta, IP65  70MH-GSEHQ-B01C000
Il prodotto può differire dall'immagine

B10 custodia da pannello, alta, IP65

leva di bloccaggio doppia m., accesso laterale M25

Codice: 70MH-GSEHQ-B01C000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.37 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

B10
Rivestimento modulo base (alto)
Leva di bloccaggio doppia
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo lateralmente
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M25
Cicli di collegamento min 500
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento Rivestimento modulo base
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Rivestimento blocco verzinkt
Material guarnizione NBR
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura B10
Altezza 74,8 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 97 mm
Modalità di fissaggio Leva di bloccaggio doppia
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879646239
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-GSEHQ-B01C000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-GSEHQ-B01C000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 24-12-23_(6) REACH SVHC CAS No 119-47-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio