Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
B24 fem. 24 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A  70MH-EB024-GC03020
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

B24 fem. 24 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A

Codice: 70MH-EB024-GC03020
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.082 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

B24
Femmina
24 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 500 V
Tensione di esercizio CC 500 V
Corrente d'esercizio 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 4 mm²
Numero AWG min 26
Numero AWG max 11
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 4,6 mm
Connessione Crimpare
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 6 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 6 kV
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) IIIb
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min 150 N
Forza di estrazione max 35 N
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale morsetti Ottone
Materiale portacontatti PA GF
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura B6
Altezza 35,6 mm
Larghezza 33,9 mm
Profondità 110,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638555
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 70MH-EB024-GC03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-EB024-GC03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-EB024-GC03020_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-EB024-GC03020_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio