Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
GLS convertitore DC/DC, regolazione lineare  85600
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

GLS convertitore DC/DC, regolazione lineare

IN: 24VDC OUT: 5V/1,2ADC

Codice: 85600
Peso: 0.2 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC
OUTPUT regulated: 5 V DC
Potenza d'uscita: 6 W
Corrente: 1.2 A
Condensazione non consentita
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 2 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 20,4 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente di ingresso CA 1,2 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 5 V
Tensione di uscita CC min 4,75 V
Tensione di uscita CC max 5,25 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 1,2 A
Ondulazione residua max 0,2 %
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protetto da cortocircuito si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079679
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 85600_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85600_762-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
* più IVA, più costi d'invio