A10 custodia volante, alta, IP65
leva di bloccaggio singola, accesso laterale M20
Codice: | 70MH-GTBHL-A02B000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.08 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
A10
Cappuccio (alto)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Cappuccio (alto)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo | lateralmente |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M20 |
---|---|
Cicli di collegamento min | 500 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento | Cappuccio |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Rivestimento blocco | verzinkt |
Material guarnizione | CR |
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | A10 |
---|---|
Altezza | 64,5 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Modalità di fissaggio | Leva di bloccaggio singola |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 100 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879696395 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |