Modlink MSDD ins. combi singolo Danimarca
1x RJ45 + 1x inserto dati
Codice: | 4000-68000-4550001 |
Peso: | 0.062 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
1× Danimarca (bianco)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
1× foratura per RJ45
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
1× foratura per RJ45
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 87,5 mm |
---|---|
Larghezza | 50,7 mm |
Profondità | 43 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -5 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
Danimarca
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 14 |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente d'esercizio | 13 A |
Connessione | Morsetti a molla FK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat6a |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879601092 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Adattatore USB ----
---- Materiale per messa a terra ----