Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto universale
Codice: | 4000-68000-4060000 |
Peso: | 0.044 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
1× NEMA 1-15 (spina-connettore a saldare)
2× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
2× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 25 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | 5 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |
USA
Geometria di collegamento | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Tensione di esercizio CA | 125 V |
Corrente d'esercizio | 15 A |
Connessione | Spina-connessione a saldare |
N. di poli | 2 + PE |
Contatto di protezione presente | si |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879371483 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Custodia ----