Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto universale doppio con
Codice: | 4000-68000-4100000 |
Peso: | 0.276 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
2× NEMA-GFCI 5-15 (morsetti a vite)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× USB 3.0 (femmina/femmina) forma A
1× fusibile (3 A)
Protetto da contatti accidentali
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× USB 3.0 (femmina/femmina) forma A
1× fusibile (3 A)
Protetto da contatti accidentali
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 110 mm |
Profondità | 72 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Fusibile
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 32 V |
Corrente nominale | 3 A |
USA
Sezione di collegamento max | 6 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 10 |
Tensione di esercizio CA | 125 V |
Corrente d'esercizio | 15 A |
Connessione | Morsetti a vite SK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
USB
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
Specifica USB | 3.0 |
Velocità di trasmissione max | 5000 MBit/s |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879369251 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |