Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MDST autotrasformatore trifase  866032
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MDST autotrasformatore trifase

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Codice: 866032
Peso: 14.5 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Autotrasformatore
5 400 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 380 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Tensione di ingresso 3 CA 420 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 8,4 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 8 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 54 A
Inrush current at input voltage 3 52 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 300 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 286 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 3 272 A
Numero di fasi ingresso 3
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita 3 × 230 / 1 × 220 V AC
Tensione di uscita CA 1 220 V
Tensione di uscita CA 2 230 V
Potenza di commutazione CA max 5400 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - PE 2,9 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 71 mm
Misura di fissaggio b 176 mm
Altezza 90 mm
Larghezza 230 mm
Profondità 205 mm
Diametro foro 9 mm
Lunghezza foro 13 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-6.1 27031301
ECLASS-7.0 27031301
ECLASS-8.0 27031301
ECLASS-9.0 27031301
ECLASS-10.1 27031301
ECLASS-11.1 27031301
ECLASS-12.0 27031301
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879589628
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866032_263-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866032_263-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio