Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MEF filtro emc trifase 1 livello  10535
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MEF filtro emc trifase 1 livello

I:50A U:3x600 VAC forma a libro

Codice: 10535
Peso: 1.7 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 50 A
a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1/2 livelli MEF 3/1-3/2 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-C. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano nei convertitori di frequenza e in alimentazioni elettriche cicliche.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Tensione di esercizio CA max 600 V
Dati elettrici | Ingresso
Numero di fasi ingresso 3
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min 0,5 mm²
Sezione di collegamento monofilo max 16 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min 0,5 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max 10 mm²
Numero AWG monofilo min 20
Numero AWG monofilo max 5
Numero AWG filo multiplo/capillare min 20
Numero AWG filo multiplo/capillare max 7
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage 2 s
Tensione di prova di isolamento L-L 3,1 kV
Tensione di prova di isolamento L-N 3,3 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 250 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 100 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti grigio
N. di poli 3
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti grigio
N. di poli 3
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029216
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363030

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 10535_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 10535_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 10531_pd_exDB_2_16.pdf (16)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 10531_ina_10_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 10534_dxf_x_a.dxf (A)
  • File di progettazione: STP 10534_stp_x_a.stp (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 10535_9959-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 10535_9959-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio