Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MET trasformatore di isolamento monofase  86041
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 800VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Codice: 86041
Prodotto alternativo:   
Peso: 11.55 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
800 VA
Classe di isolamento T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 400 V
Tensione di ingresso CA min 380 V
Tensione di ingresso CA max 420 V
Corrente di ingresso CA 2,15 A
Corrente di inserimento max 30,07 A
Corrente di cortocircuito 83,99 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 800 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 92 mm
Misura di fissaggio b 135 mm
Misura di fissaggio c 7 mm
Altezza 118 mm
Larghezza 175 mm
Profondità 160 mm
Diametro foro 7 mm
Lunghezza foro 11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078948
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86041_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 86041_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificati: GL  86041_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 86041_PD_X_21.zip (21)
  • File di progettazione: DXF 86041_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 86041_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 86041_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86041_121-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86041_121-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 86041_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio