MET trasformatore di isolamento monofase
P: 500VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC
Codice: | 866070 |
Peso: | 7.8 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore safety monofase
500 VA
Classe di isolamento T 60/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Condensazione non consentita
500 VA
Classe di isolamento T 60/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Condensazione non consentita
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 220 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 530 V |
Tensione di ingresso CA | 220, 380, 440, 500, 530 |
Tensione di ingresso CA | 220 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 2,51 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,05 A |
Corrente di inserimento max | 40 A |
Corrente di cortocircuito | 52 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 230 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 500 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 6,3 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 91 mm |
Misura di fissaggio b | 122 mm |
Misura di fissaggio c | 7 mm |
Altezza | 112 mm |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 148 mm |
Diametro foro | 7 mm |
Lunghezza foro | 15 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073936 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |