Modlight Illumix Classic Line 6W
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
Codice: | 4000-75801-1416006 |
Peso: | 0.38 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modlight Illumix Classic Line
6 W
6 W
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
URI fabbricante | https://www.murrelektronik.com/ |
---|---|
Prodotto URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75801-1416006 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 27,6 V |
Potenza assorbita max | 9,9 W |
Power consumption illumination white | 6 W |
Power consumption red | 3,6 W |
Power consumption green | 2,7 W |
3,6 W |
HMI | Illumination properties
Number of light sources | 1 |
---|---|
Radiation angle min. | 120 ° |
Efficienza luminosa | 147 lm/W |
Colore chiaro | Bianco luce diurna |
Temperatura del colore | 5700 K |
Resa cromatica (Ra) min | 80 |
LED service life L70 min. | 52000 h |
Energy efficiency class (EU 2019/2015) | D |
Luminous flux illumination white | 881 lm |
Luminous flux red | 376 lm |
Luminous flux green | 324 lm |
Luminous flux blue | 129 lm |
Installazione | Collegamento
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | A |
---|---|
N. di poli | 5 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) | III |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | eloxiert |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Materiale rivestimento chiaro | Vetro di sicurezza temprato diffuso |
Spessore di materiale copertura lampada | 4 mm |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 380 g |
---|---|
Altezza | 40 mm |
Larghezza | 235 mm |
Profondità | 37 mm |
Diametro della testa della vite max | 7,2 mm |
Filettatura della testa della vite max | M4 |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 50 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Certificazioni
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4065909086704 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 94054239 |
Accessori
---- Cavo sensore-attuatore ----