Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Modlink MSDD inserto combi singolo Germania  4000-68000-4500001
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD inserto combi singolo Germania

1x RJ45 + 1x inserto dati

Codice: 4000-68000-4500001
Peso: 0.069 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1× Germania (VDE) bianco
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
1× foratura per RJ45
Certificate
Certificate

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 87,5 mm
Larghezza 50,7 mm
Profondità 43 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -5 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -10 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C
Piastra di schermatura
Connection information Filettatura M4
Coppia di serraggio 0,9 Nm
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG max 14
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente d'esercizio 16 A
Connessione Morsetti a molla FK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat6a
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879600880
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-4500001_dxf_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-4500001_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-4500001_stp_x_c.zip (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-4500001_10-12.23_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore USB ----
* più IVA, più costi d'invio