Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
USB, RJ45, Sub-D25
Codice: | 4000-68000-8510000 |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Piastra cieca (pre-tagliate)
1× USB, 1× RJ45, 1× SUB-D25
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
1× USB, 1× RJ45, 1× SUB-D25
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
Dati tecnici
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 11 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037150 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Adattatore USB ----
---- Materiale per messa a terra ----