Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power fem. 90° vs sin., con cavo  7000-P8132-P013500
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MQ15-X-Power fem. 90° vs sin., con cavo

PUR 6x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 35,0m

Codice: 7000-P8132-P013500
Peso: 8.488 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina 90°
MQ15, 6 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Lunghezza 35 m
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form MQ15
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 63 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max 16 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max 10 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione completamente occupato
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) HB
Materiale custodia Plastica
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura a baionetta
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, Verde-giallo
General data | Cable
Identificazione cavo P01
Colore nero
Structure | Cable
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento PUR
Assenza di ingredienti (guaina) privo di alogeni, Privo di LABS
Outer-diameter (jacket) 11,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 6
Ingredient freeness wire insulation privo di alogeni, Privo di LABS
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 1000 V
Electrical resistance line constant wire 8 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 4 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 4 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 60 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio.
Velocità (c. portacavo) 3 m/s
Sollecitazioni in torsione ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001576
GTIN 4048879661478
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-P8132-P01xxxx_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-P8132-P01xxxx_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-P8132_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio