Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
c. elv. MSC SuperSeal fem. 2 poli con cavo  7072-73001-5120750
Il prodotto può differire dall'immagine

c. elv. MSC SuperSeal fem. 2 poli con cavo

PUR 2x0,75 nero 7,5m

Codice: 7072-73001-5120750
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.264 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Xtreme - Outdoor
Maschio diritto
max. 24 V DC
2 poli
senza componenti
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Lunghezza 7,5 m
Tipo di fissaggio inserito
Rivestimento contatto Stagnato
Family construction form SuperSeal
adatto per guaina (Ø interno) 11 mm
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 2
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 8 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Family construction form AMP SuperSeal 1.5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Soppressore addizionale senza componenti
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Material guarnizione Silicone
Materiale custodia Plastica
Material overmolding PUR
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879681797
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio