Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
tecnica di installazione MASI20
Il prodotto può differire dall'immagine

tecnica di installazione MASI20

distributore 2x AS-I 3x alimentazione esterna
Codice: 55606
Peso: 0.087 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

3 AS-Interface + 2 connettori di potenza
5 morsetti a cablare inclusi
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 36 V DC
Corrente per contatto max. 8 A
Corrente totale max. 24 A
Dati generali
Test tensione d'isolamento AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetto a vite: filo rigido (0.25...4 mm²), filo flessibile (0.5...2.5 mm²)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -20...+70 °C
Dimensioni H×L×P 52×67×90 mm
dati commerciali
EAN 4048879050494
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55606_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55606_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55606_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 55606_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55575_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55606_p8_2_30.zip
  • Download File di progettazione 55606_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55606_ina_5_11.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio