La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 25m
 
PUR-OB 2x2x0,34, schermato verde UL/CSA 17m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 35m
 
PVC-JZ 5x0,75 grigio 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 30m
 
specifica: M6FX8002-2DC30-1AC6
 
PUR-OB 2x2x0,34, schermato verde UL 10m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR / PVC 2x1,5+1x2x0,75 nero 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
inserto connettore dati
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG giallo, 10 m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.0m
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
 
* più IVA, più costi d'invio