MCS-B alim. switching mono. 24VDC/ 7,5A
IN: 100-265VAC OUT: 24V/7,5ADC
Codice: | 85164 |
Peso: | 0.7 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 7.5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 14 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 7.5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 14 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 5 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 100 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 2,9 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,6 A |
Inrush current max. | 37 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Rendimento | 87 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 22 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 7,5 A |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 54 mm |
Profondità | 145 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080361 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----